Nová odolná uživatelská rozhraní byla vyvinuta pro použití v prostoru vozidla i mimo něj. Díky vysoké třídě ochrany a optickému lepení jsou výborně chráněna proti vlhkosti.
Odolávají silným nárazům, trvalým vibracím i extrémním okolním teplotám.
Barevné displeje s vysokým rozlišením jsou velmi dobře čitelné i při silném osvětlení. K ovládání mají displeje programovatelná tlačítka a/nebo kapacitní dotykové obrazovky. K dispozici jsou také verze displejů bez ovládacích prvků, které slouží jen k zobrazování.
Integrovaná výkonná jednotka PLC je využitelná k vizualizaci i ovládání. Lze ji libovolně naprogramovat pomocí softwaru CODESYS. Maximální konektivitu poskytují různá rozhraní na zadní straně zařízení, např. CAN, analogový obrazový port, USB 2.0 a Ethernet.
Displej má utěsněné těleso z hliníkového odlitku s třídou ochrany IP 65 a 67. K připojení slouží utěsněné konektory M12 a 40kolíkový konektor AMP.
Displeje je možné montovat pomocí osvědčeného systému RAM jako přisazené, nebo jako vestavěné. Podle potřeby mohou mít libovolnou orientaci.
Integrovaná 64bitová řídicí jednotka zvládá kvalitní
zobrazení grafiky ve vysokém rozlišení, aplikační programy i funkce zařízení. Široké jsou také možnosti komunikace a propojení s jinými systémy a sítěmi. Integrované hodiny s reálným časem umožňují časovou identifikaci dat protokolu pro lepší sledovatelnost.
Všechny displeje mají mnoho zvukových funkcí – podle verze pro nahrávání nebo reprodukci.
Dodávaná licence k softwaru CODESYS umožňuje snadno a přehledně vytvářet aplikační programy. Grafické prvky se vytvářejí v integrovaném vizualizačním editoru a lze je zvolit např. pomocí tlačítek nebo volitelné dotykové funkce.