You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Senzory Kplus odolné vůči elektromagnetickému poli kpoužití při svařování

Senzory Kplus odolné vůči elektromagnetickému poli kpoužití při svařování

  • Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
  • Žádné ulpívání okují díky nepřilnavému povrchu
  • Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání
  • Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
  • IP 65 až IP 69K pro vyšší spolehlivost

K použití v náročných aplikacích při svařování

Induktivní senzory Kplus odolávají drsným provozním podmínkám, které vznikají při svařovacích procesech. Pouzdro senzoru a upevňovací matice mají nepřilnavý povrch, aby se zabránilo přilnutí okují od svařování. Nová technologie senzorů je navíc robustní a odolná vůči silným magnetickým polím, která vznikají při svařování, a spolehlivě tak zabraňuje nesprávnému spínání.
Rychlé připojení standardního konektoru M12 a odpovídajícího kabelu z řady ecolink je ideálním základem trvalého užívání.

Produkt