Při dokumentaci čištění a vysokotlakých aplikací je první volbou mechatronický princip měření srychlou odezvou. Integrovaný teplotní senzor a všestranné diagnostické funkce prostřednictvím IO-Link šetří další náklady na hardware i na údržbu. Díky použití pouzdra ve formě nerezového tělesa je senzor navíc odolný vůči běžným čisticím prostředkům.
Všechny naměřené hodnoty lze přenášet prostřednictvím rozhraní IO-Link do řídicí jednotky v digitální podobě bez jakýchkoli ztrát při převodu. Pro každý proces čištění tak lze snadno zdokumentovat hodnoty průtoku a teploty.
Rychlá doba odezvy
Mechatronický princip měření se vyznačuje extrémně rychlou dobou odezvy, která umožňuje během vysokotlakého čištění přesný záznam množství i krátkých nástřiků.
Žádné vstupní ani výstupní trubky nejsou nutné
Na měření nemají žádný vliv ani turbulence a vzduchové bubliny. To umožňuje instalaci senzoru kdekoli v potrubí.
S technologií přenosu IO-Link lze snadno a rychle a také s nízkými náklady na hardware realizovat monitorování vysokotlakého čisticího systému včetně dokumentace čisticích procesů například k použití na moderních jatkách. ifm nabízí všechny potřebné hardwarové a softwarové komponenty, aby bylo možné poskytnout požadovanou transparentnost mimo jiné i řetězcům supermarketů.