Signální světla se používají pro indikaci stavu nebo jako výstražné zařízení všude v továrnách - na strojích, dopravnících a zařízení. Inovativní signální světla od ifm nabízí oproti standardním signálním světlům mnoho výhod, a proto jsou vhodné pro náročné aplikace.
Signální světla musí být přizpůsobena dané aplikaci. Místo ztráty času a úsilí při snaze o přišroubování modulů různých barev k sobě, nová technologie LED-RGB umožňuje nastavení signálního světla podle potřeby pomocí IO-Link nebo nastavovacího tlačítka (např. nepřetržité zapnutí, nízká frekvence blikání, vysoká frekvence blikání, různé barvy, siréna). To redukuje množství různých druhů a obsazenost skladových prostor.
Signální světla DV13xx/DV15xx mají digitální vstupy a lze je konfigurovat nastavovacím tlačítkem na přístroji. Signální světla DV23xx/DV25xx lze ovládat a nastavovat prostřednictvím rozhraní IO-Link bez nastavovacího tlačítka.
Voda ani prach se nedrží na hladkém povrchu světla, což předchází ulpívání nečistot a zajišťuje dlouhodobou viditelnost signálního světla.
Žádné kovové prvky, jako jsou matice nebo konektory nevyčnívají. Proto jsou tato světla ideální pro použití v potravinářském průmyslu, zdravotnickém, farmaceutickém nebo chemickém sektoru.
Patentovaná technologie vytváří silný kontrast mezi světelnou skvrnou LED-diody a prostředím. To zaručuje optimální viditelnost zejména v případě vnějšího světla, např. v blízkosti velkých oken.
Díky LED technologii má signální světlo velmi dlouhou životnost.
Technologie LED RGB umožňuje individuální přizpůsobení signálnímu světlu (nepřetržité svícení, nízká frekvence blikání, vysoká frekvence blikání, různé barvy). To redukuje množství různých druhů a obsazenost skladových prostor.
Světlo lze uvést do různých provozních módů, např. analogový mód pro zobrazení hladiny. Pro sirénu lze nastavit 7 různých zvuků.
Držák se dodává se zařízením. Dále je v nabídce provedení s montážní základnou, což umožňuje instalaci ve výšce. Montážní základnu lze snadno otáčet o 90 stupňů, a proto je možná montáž bez použití dalšího příslušenství. Kromě toho je v nabídce příslušenství pro montáž na tyč.