Ať jde o nádrže nebo sila, kapaliny, volně ložený materiál nebo jednotlivé předměty, univerzální měření množství a vzdáleností ultrazvukem je spolehlivé a přesné. Ale i bez přímého kontaktu s látkou mohou agresivní výpary a páry výrazně omezit funkčnost a životnost senzoru. To už je minulostí díky novému celokovovému ultrazvukovému senzoru ifm. Od membrány až po konektor je celý senzor uzavřený v odolném pouzdře z kvalitní nerezové oceli. Díky tomu odolává vnějším vlivům a má delší životnost.
Přes rozhraní IO-Link lze digitálně přenášet hodnoty vzdálenosti nebo nastavovat rozsah měření. Podle zpětného hlášení o kvalitě odrazu je možné při instalaci optimalizovat nasměrování senzoru a průběžně monitorovat funkční spolehlivost.