- Produktové novinky
- Průmyslové řídící systémy
- Pro systémy AS-Interface a IO-Link: pasivní dělič napětí pro hygienické provozy
Pro systémy AS-Interface a IO-Link: pasivní dělič napětí pro hygienické provozy

- Odolný provozní modul k napájení až 8 přístrojů IO-Link master nebo účastníků AS-i
- Materiál tělesa splňuje hygienické požadavky pro potravinářství
- Elektrické napájení přes standardní kabely s konektorem M12 tvaru A
- Detekce nadproudu pro jednotlivé porty
Dvě možnosti využití
Tento pasivní dělič napětí lze používat v sítích AS-i i strukturách IO-Link. Tím se minimalizuje skladování náhradních přístrojů, zvlášť pokud používáte obě technologie. Pomocí standardních konektorů M12 je možné připojit až 8 účastníků – inteligentních senzorů nebo akčních členů s rozhraním AS-i, nebo modulů IO-Link master.
Odolné provedení pro náročné aplikace
Speciální materiál tělesa a vysoká třída ochrany proti vnikání látek umožňují využití v provozech s častým intenzivním čištěním, například v potravinářství. U každého portu modul signalizuje nadproud červenou diodou LED. Díky tomu může zamezit poruchám nebo poškození rozvodů, akčních členů nebo dokonce výrobní linky.
Výhody a přínosy pro zákazníka
Dělič napětí pro systémy AS-i a IO-Link
Tyto děliče napětí jsou díky materiálu a inovativnímu provedení tělesa využitelné v hygienických aplikacích. Ve čtyřcestné nebo osmicestné verzi mohou napájet až 8 účastníků AS-i, např. ventilových talířů, čtvrtotáčkových senzorů, ovladačů motorů, nebo modulů IO-Link master. Červené diody LED u jednotlivých konektorů M12 signalizují nadproud při překročení povolené hodnoty 4,4 A na každý kanál.