Nepřetržitý přenos procesních hodnot a pokročilá diagnostika v pouzdře o průměru 19 mm
Miniaturizace průmyslových aplikací
Tlakový senzor PV využívá měřící článek s tenkou membránou, který je přímo svařen s procesní přípojkou. Jeho technologie zaručuje při velmi kompaktním provedení tělesa – jen 19mm přes stěny – vysokou přesnost a výhodný poměr ceny a užitné hodnoty.
Aplikace
Díky provedení procesního připojení bez těsnění lze senzory používat nejen v hydraulických aplikacích, ale také v inertních plynech. V průmyslových aplikacích zaručuje laserové značení na pouzdře jasnou identifikaci součástky. Senzor zůstává trvale identifikovatelný dokonce i v nepříznivých podmínkách okolí. Díky technologii IO-Link přenáší tlakový senzor nepřetržitě procesní hodnoty, jako je systémový tlak a – u typů PV80XX – také systémovou teplotu. Započítávají se dokonce i prudká zvýšení a poskytují se jako data. A co víc, výsledky měření přenášené digitálně prostřednictvím technologie IO-Link jsou navíc přesnější, protože nedochází kžádným ztrátám při převodu převodníky D/A, ani působením vnějších vlivů.