Sada aplikací ifm mobileIoT Suite – řízení a servis
Se sadou aplikací mobileIoT Suite můžete sledovat svůj vozový park a jeho provozní stav. To vám pomůže v přiměřeném čase reagovat na požadavky údržby. Tento systém je vhodný pro společnosti pronajímající vozový park a pro výrobce OEM, kteří chtějí být blíže svým zákazníkům tím, že jim poskytnou vysoce přesné služby poprodejní údržby. Adaptace na měnící se požadavky zákazníků, například konfigurace stroje, lze implementovat velmi rychle.
Datový portál mobileIoT DataPortal
Ke všem relevantním informacím o strojích lze přistupovat prostřednictvím datového portálu mobileIoT DataPortal. Generujte zprávy a upravujte svou nabídku podle potřeb vašich zákazníků. Analytické nástroje a historická data vám pomohou předvídat změny stavu vašich strojů, plánovat včasná opatření údržby a předcházet nákladným poruchám strojů.
Globální správa strojů vyžaduje hardware, který přenáší data do cloudu:
CR3145 – mobileData
Přístroj je připojen ke sběrnici CANbus. Je-li aktivní funkce cloudu, informace sdělované prostřednictvím sběrnice CANbus se přenášejí do cloudu v režimu CANmonitor.
Specifikace zařízení:
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Podobně jako u produktu CR3145 umožňuje toto zařízení snadné připojení mezi strojem a cloudem. CR3150 kromě toho umožňuje připojení OTA ke sběrnici CANbus v reálném čase, nebo dokonce propojení přímo s řídicím systémem.
Specifikace přístroje je stejná jako u CR3145, navíc:
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7 využívá rádiovou technologii další generace, která v rámci regionů EU nebo Ameriky umožňuje připojení strojů k sítím 4G.
Specifikace přístroje je stejná jako u CR3145, navíc: