Je čas být kreativní!
S minimem požadavků, s maximálním ziskem: 24 V a mobilní síť – to je vše, co io-key potřebuje k práci. Je-li k dispozici obojí, brána IoT posílá data přímo ze senzorů IO-Link do cloudu. io-key neřeší, zda se nachází v kontejneru na moři, v silu uprostřed mnoha hektarů orné půdy nebo ve vzdáleném stroji daleko od stávající IT infrastruktury.
Jinými slovy: S io-key je IIoT vždy tam, kde ho potřebujete. Otevírá nové příležitosti pro hlídání procesů a inovativní pro přístup k zlepšení zákaznického servisu.
Vyšší provozuschopnost stroje | Snížení provozních nákladů | Plug & Play | Nový obchodní model |
Díky vzdáleným měřicím bodům nedochází k prostojům | Provozní náklady se snadno stanou transparentními díky protokolování klíčových výkonnostních ukazatelů výroby | Snadné a intuitivní využití přenosu dat, cloudový přehledový panel a funkce alarmu | Není třeba žádná infrastruktura a nové obchodní modely tak mohou být snadno implementovány |
Prediktivní údržba
Výhody
Monitorování množství a optimalizace logistiky
Hlídání hladiny
Přednosti
Odstraňování problémů
Přednosti
Mobilní síť místo kabelů Systém na bázi mobilní sítě poskytuje nové digitální příležitosti |
|
Zcela autonomní Není potřeba žádná další infrastruktura |
|
Spolehlivé monitorování dat odkudkoli Monitorování dat z blízkosti nebo na dálku |
|
Flexibilní použití Vhodné pro téměř libovolnou aplikaci díky podpoře více než 10 000 senzorů IO-Link |