Flexibilní indikace stavu stroje
U strojů, instalací nebo dopravních pásů: jednotlivé barvy signálního světla indikují dobře viditelným způsobem různé provozní stavy nebo technické problémy. Tento inovativní signální maják představuje výkonnou alternativu k běžným majákům vybaveným několika světelnými segmenty. Jeden světelný segment může svítit až sedmi různými barvami. Pro jednotlivé barvy lze navíc nastavit nepřetržité svícení nebo různé režimy blikání. Maják lze ovládat pomocí zařízení IO-Link, je ale také možné běžné spouštění tří různých barev prostřednictvím tří digitálních vstupů. To umožňuje snadnou výměnu běžných signálních majáků tímto signálním majákem. Navíc jsou k dispozici i verze s alarmem a / nebo s tlačítkem pro volné přiřazení funkcí, které nepodléhá opotřebení.
Tři provozní režimy
Jedinečnou vlastností této signální lampy jsou tři různé provozní režimy, které zajišťují maximální všestrannost. IO-Link nabízí nejvyšší stupeň flexibility s ohledem na provoz a konfiguraci, s využitím tří digitálních vstupů. Barvy lze ale vybírat i bez použití zařízení IO-Link. Možné barvy jsou červená, zelená, modrá, tyrkysová, fialová, žlutá a bílá.
IO-Link mód
V tomto režimu lze ovládat a konfigurovat sedm barev, alarm i tlačítko. Nastavení parametrů (režimy blikání, melodie apod.) lze kdykoliv upravit prostřednictvím ovladače. Je tak zajištěna maximální flexibilita.
SIO režim RGB
Tento režim funguje bez zařízení IO-Link. Sedm dostupných barev lze ovládat pomocí tří digitálních vstupů (RGB), které lze spouštět jednotlivě nebo v kombinaci. Alarm a tlačítko lze ovládat prostřednictvím dalšího pinu 5pólového konektoru M12.
Zapnutí/vypnutí SIO režimu
V tomto režimu lze tři barvy volit prostřednictvím samostatných pinů. Je tak možné snadno nahradit běžné lampy vybavené více než jedním světelným segmentem. Alarm a tlačítko lze ovládat prostřednictvím dalšího pinu 5pólového konektoru M12.
Nastavení parametrů přes IO-Link
Pokud je lampa používána v režimu SIO, je možné ji obsluhovat bez zařízení IO-Link. IO-Link je nezbytný, například pokud je třeba konfigurovat požadované barvy světelného signálu. Pomocí softwaru LR DEVICE společnosti ifm lze zařízení IO-Link snadno konfigurovat a nahrávat a ukládat sady parametrů. Navíc lze zřetelně vizualizovat naměřené hodnoty a pohodlně testovat nastavení zařízení.
Funkce zařízení IO-Link (výběr):