Zlepšený výkon díky IO-Link
Převod analogových signálů na IO-Link
Převodníky DP2200 a DP1222 mohou převádět signály analogových senzorů 4...20 mA nebo 0...10 V do formy digitální komunikace IO-Link. Přednosti: Digitální přenos procesních informací je odolný vůči rušení EMC. Kromě toho je díky těmto převodníkům možné používat starší analogové senzory v moderních aplikacích průmyslu 4.0.
Převod IO-Link na analogové signály
Převodníky DP1213 a DP1223 převádějí naměřené digitální hodnoty IO-Link na dva nezávislé analogové výstupní signály, a to v závislosti na verzi, buď na signál 4...20 mA nebo 0...10 V. Analogové signály jsou potřebné například jako cílové hodnoty pro činnost proporcionálních ventilů nebo pro frekvenční měniče pro řízení motorů.