Zlepšený výkon díky IO-Link
Procesní komunikace v reálném čase
Nový víceotáčkový senzor polohy s celkovým rozlišením 31 bitů nabízí široký rozsah poloh a rychlost. Díky robustní a bezbateriové magnetické technologii měření je senzor rovněž schopen detekovat pohyb, i když je stroj deaktivován. Digitální vstup a výstup umožňuje procesní komunikaci v reálném čase: Senzory polohy mohou signalizovat koncové polohy přímo do senzoru polohy – bez potřeby použití jednotky PLC. To zabraňuje časovým prodlevám a mechanickým posunům.
Senzor vám vždy poskytuje kontrolu nad systémem a jeho údržbou podle potřeby
Aby bylo možné zajistit údržbu podle požadavků, senzor rovněž poskytuje informace o teplotě, zapínání a vypínání, celkovém počtu provozních hodin a počtu provozních hodin ložisek. Kromě toho integrovaný monitor otáček trvale sleduje otáčky hřídele a tím zaručuje vysokou dostupnost zařízení.