Vysoká spolehlivost dokonce i v extrémních provozních podmínkách
Celokovové senzory se používají tam, kde aplikace vyžaduje zvláštní odolnost, například v případě nutnosti odolávat vysokému zatížení v průmyslových aplikacích, například uvnitř soustruhů nebo frézek. V tomto případě musí pouzdro senzoru spolehlivě odolávat rychlým změnám teploty a agresivnímu médiu, například mazivům nebo chladivům. Kromě toho robustní provedení z vysoce kvalitní nerezové oceli nabízí optimální ochranu před abrazivními částicemi, které se vyskytují v případě kovoobráběcích strojů. V kovozpracujícím a automobilovém průmyslu je také často přítomen odstřik ze svařování, který pro pouzdro senzoru představuje vysoce zátěžový faktor. V tomto případě je ideálním řešením provedení s nepřilnavým povlakem v kombinaci s detekčním čelem odolným vůči nárazům, protože zaručuje bezpečný provoz. Kompaktní a krátké provedení umožňuje použití i v těch nejmenších místech.