Zlepšený výkon díky IO-Link
Cloudové připojení pro všechny senzory IO-Link
Brána IoT rozpoznává až dva připojené senzory IO-Link a odesílá jejich procesní hodnoty automaticky prostřednictvím mobilní sítě GSM do cloudu, kde jsou data ukládána. Uživatel může vizualizovat a analyzovat data prostřednictvím webového ovládacího panelu.
Alarmy jsou odesílány ve formě e-mailových nebo SMS zpráv
Jenom několik kliknutí myší na ovládacím panelu postačuje k nastavení mezních hodnot, takže pracovník obsluhy výrobního zařízení bude varován e-mailovou nebo SMS zprávou, jakmile jsou procesní hodnoty překročeny nebo nedosaženy.
Export
Data ze všech senzorů mohou být kdykoliv sumarizována a exportována automaticky ve formě zprávy.
Ze senzoru do IoT
Informace ze senzoru mohou být shromažďovány přímo a odesílány do cloudu bez toho, že by se vyžadovalo jakékoliv připojení k ovladači, počítači nebo firemní síti. Kromě elektrického napájení a dostupnosti sítě GSM brána nevyžaduje žádnou infrastrukturu. Jako všechny ostatní produkty společnosti ifm se i v tomto případě jedná o robustní jednotku s vysokou třídou ochrany IP 65. Proto ji lze používat v drsném průmyslovém prostředí.
Příklady použití
Brána je vhodná pro všechny aplikace, které nevyžadují primárně trvalý přenos naměřených hodnot v reálném čase. Bránu lze používat k monitorování a vyhodnocení vzdálených částí výrobního zařízení, které nejsou připojeny k firemní infrastruktuře.
Příklad: