1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Identifikační systémy
  4. Výkonná multi čtečka se snadným ovládáním

Výkonná multi čtečka se snadným ovládáním

Spolehlivá a rychlá detekce 1D a 2D kódů i za nepříznivých podmínek – odolné pouzdro pro průmyslové použití

  • Odolné pouzdro pro průmyslové použití
  • Nastavení tlačítkem „Teach“ nebo aplikací pro smartphone
  • Přesvědčivé vlastnosti: Integrovaná paměťová zástrčka ifm, polarizační filtr, automatické zaostřování
  • Integrovaná provozní sběrnicová rozhraní
  • Konfigurační software Vision Assistant

Spolehlivá detekce
Tato nová multi čtečka spolehlivě rozpoznává 1D a 2D kódy. Zaručuje přesnou identifikaci i při zhoršených podmínkách, např. proměnlivém okolním světle nebo lesklém povrchu. Během pár milisekund lze vyhodnotit několik různých kódů v jednom nebo více snímcích.

Rychlé nastavení pomocí tlačítka
K rychlému základnímu nastavení pro jednoduché použití s jedním kódem v každém snímku lze použít tlačítko „Teach“. Šetří se tím čas a náklady. Přednastavenou konfiguraci přístroje lze změnit pomocí jednoduché mobilní aplikace.

Software Vision Assistant
Pro složité způsoby identifikace je možné víceúčelovou čtečku nakonfigurovat pomocí oceňovaného softwaru Vision Assistant. Díky intuitivní navigaci a uživatelskému rozhraní máte stále přehled.

Praktické funkce

Tlačítko „teach“
Jednou z největších předností tohoto senzoru je snadná registrace pomocí jednoho tlačítka. Po stisknutí „teach“ tlačítka uživatel nasměruje víceúčelovou čtečku na kód podle laserové značky. Senzor automaticky provede zaostření, nastavení expozice a detekci druhu kódu. Po několika sekundách je senzor připravený k použití.

Konfigurace pomocí mobilní aplikace
Pro základní konfiguraci přístroje je k dispozici mobilní aplikace (pro iOS a Android). Uživatel v ní může např. definovat spoušť nebo adresu IP. Na základě těchto nastavení se na displeji telefonu vygeneruje kód Data Matrix. Když tento kód „ukážete“ čtečce, sama se rychle nastaví.

Vision Assistant
Pro složité aplikace je možné víceúčelovou čtečku nakonfigurovat pomocí oceňovaného softwaru Vision Assistant. Například funkce auto-find umožňuje rozpoznat několik kódů v jednom snímku. Uživatel může tyto kódy jednoduše přiřadit v programu Vision Assistant. Díky různým logickým funkcím lze senzor naprogramovat pro sekvenční kontrolu. Není potřeba drahá vyhodnocovací jednotka. Dokonalý přehled zajišťuje zobrazení aktuálního snímku a podrobné znázornění všech nastavení.

Paměťová zástrčka ifm
Přístroj má vyměnitelnou paměťovou zástrčku ifm. Umožňuje ukládat nebo načítat kompletní konfiguraci víceúčelové čtečky. Tím se zjednodušuje výměna přístroje nebo nastavení více přístrojů pro stejný způsob použití.

Polarizační filtr
Doplňkové integrované osvětlení s polarizačním filtrem zajišťuje dostatečný kontrast, a tak umožňuje spolehlivě detekovat kódy i na lesklém povrchu, např. kovovém.