1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Tlakové senzory pro homogenizátory

Tlakové senzory pro homogenizátory

Odolnost proti vysokému tlaku a vysoké hodnoty destrukčního tlaku díky robustnímu tlakovému měřicímu článku v kompaktním provedení s rozsahem měření 250, 400 a 600 barů

  • Procesní přípojky speciálně pro homogenizátory
  • Nejmodernější technologie membránových těsnění
  • Odolnost vůči vysokému tlaku a vysoká hodnota destrukčního tlaku
  • Rozsah měření 250, 400 a 600 barů
  • Kompaktní provedení vhodné do stísněných prostorů

Maximální funkčnost
Tyto tlakové senzory pro homogenizátory byly inovovány a teď mají kromě nového tělesa také rozhraní IO-Link, spínací výstup, nastavitelný analogový výstup, větší tlakový rozsah a lepší výkonnost. Mají také 3 nastavovací tlačítka, dvojbarevný displej a zřetelnou indikaci spínacích bodů diodami LED. V homogenizátorech často dochází ke špičkám vysokého tlaku, které by mohly tlakové senzory poškodit. Nové senzory mají extrémně odolná membránová těsnění a byly úspěšně testovány v 60 miliónech cyklů při 1,2násobku jmenovitého tlaku.