1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. IO-Link
  4. IO-Link master starter-kit

IO-Link master starter-kit

S touto jedinečnou sadou si můžete okamžitě vyzkoušet výhody senzorů s IO-Link přímo na vašem stole

  • 4-portový IO-Link master s PROFINET rozhraním
  • Napájení pomocí síťového zdroje 230V/24V
  • Software (na USB disku) LR DEVICE pro nastavení parametrů IO-Link
  • IO-Link distanční optický sensor řady O5D
  • Ethernetový kabel M12/RJ45, 0.5 m
  • Propojovací kabel M12/M12, 0.6 m

Sada IO-Link master starter-kit

Naučte se využívat výhod senzorů s technologií IO-Link a vytvořte si na svém psacím stole síť bez nutnosti připojení do PLC pomocí naší sady IO-Link starter-kit. Nastavte si distanční optický senzor řady O5D prostřednictvím IO-Link masteru AL1100 a jednoduše sledujte vzdálenost objektu včetně spínacích bodů. Parametry snadno konfigurujete pomocí intuitivního softwaru LR DEVICE pohodlně z běžného PC. Složitá parametrizace na displeji senzoru je již minulostí! Decentralizovaný IO-Link master slouží jako přenosová brána (Gateway) mezi inteligentními senzory IO-Link a průmyslovou sběrnicí PROFINET. To znamená, že je také možné nastavit jednoduché připojení PROFINET.


Aktuální bulletin