Piezoelektrický senzor akcelerace s rozhraním IEPE, robustní pouzdro a široký rozsah měření nabízí efektivní vibrační diagnostiku
Akcelerometry pro efektivní vibrační diagnostiku
Signál akcelerace hraje důležitou roli při monitorování stavu zařízení a součástí. Na rozdíl od jiných fyzických měrných jednotek, jako je tlak a teplota, je možné stanovit různé charakteristiky, které poukazují na různé příznaky (např. nevyváženost, poškození ložiska, kavitace, havárie). Tyto charakteristiky mohou být vyhodnocovány a monitorovány v externím přístroji, jako je diagnostická elektronika ifm typu VSE, nebo v jiných přístrojích se vstupem IEPE (s integrovaným elektronickým piezoelektrickým vstupem). IEPE je standardní rozhraní pro akcelerometry a je definováno pomocí citlivosti senzorů, obvykle v mV/g (milivolt na g, g = gravitace). Akcelerometry typu VSP jsou založeny na principu piezoelektrického měření a jsou navrženy pro náročné požadavky průmyslového použití.