1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Bezúdržbová detekce úrovně hladiny

Bezúdržbová detekce úrovně hladiny

Spolehlivé potlačení usazenin a odolnost proti rázům a vibracím díky robustnímu pouzdru z nerezové oceli

  • Nejspolehlivější potlačení usazenin na trhu
  • Flexibilní montáž nezávislá na poloze natočení
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli je odolné proti rázům a vibracím
  • Přednastavení z výroby pro jednoduché zapojení "plug & play"
  • Rozlišování médií na základě nastavení spínacího bodu

Úroveň hladiny pod kontrolou
Senzory série LMC spolehlivě monitorují úroveň hladiny, např. v obráběcích strojích nebo čističkách odpadních vod, nebo chrání čerpadla proti chodu na sucho. Varianta se závitem na zadní straně umožňuje montáž senzoru do trubice s variabilní délkou.

Univerzální senzor pro všechna média
Senzor LMC lze nastavit na téměř jakoukoli kapalinu nebo viskózní médium, stejně jako na sypké materiály. Stálá teplota média až do 100°C nebo silné usazeniny nejsou problém. Každý ze dvou spínacích výstupů lze nastavit nezávisle na sobě, takže je možné rozlišovat mezi dvěma různými médii. Parametry lze nastavit pomocí parametrizačního systému E30396 s rozhraním IO-Link a USB.


Aktuální bulletin