Zprávy, certifikáty a portály
Zde najdete přehled nejdůležitějších dokumentů společnosti ifm (týkajících se udržitelnosti). Kromě certifikovaných norem a brožur týkajících se udržitelnosti zde najdete také portály, které ifm provozuje:
Zpráva o udržitelnosti
Naše zpráva o udržitelnosti je výsledkem velkého týmového úsilí mnoha kolegů, kteří svým nadšením a nasazením přispěli k jejímu vydání. Do zprávy byly rovněž začleněny části environmentálního prohlášení EMAS. Kromě našich strategických přístupů a opatření obsahuje tato zpráva náš revidovaný a aktualizovaný program udržitelnosti, informace o různých projektech a rozhovory s naším manažerem pro udržitelnost a manažerem pro sociální udržitelnost.
Přejeme vám příjemné čtení, vítáme vaši zpětnou vazbu a těšíme se, že společně s vámi vytvoříme budoucnost, která bude stát za to.
Kvalita a udržitelnost
Ve společnosti ifm bylo řízení kvality zavedeno velmi efektivně již v době jejího založení. DQS poprvé certifikovala řízení kvality společnosti ifm v roce 1993 – bez jakýchkoli rozporů!
Zahrnuje také doklad o tom, že splňujeme požadavky certifikace e1 Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA).
Inovativní se zabezpečením
Od roku 2012, společnost ifm používá systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) s certifikací ISO/IEC, který zajišťuje bezpečnost dat a informací ve vývojových, výrobních a prodejních procesech společnosti. Historická expanze společností a míst pro certifikaci dokazuje, jak je pro společnost ifm důležité provozovat a nabízet své procesy, infrastrukturu, produkty a služby bezpečně.
Kybernetická bezpečnost – Certifikované vývojové procesy
Společnost ifm se při vývoji produktů zavazuje k nejvyšším bezpečnostním standardům. Certifikací našich vývojových procesů v souladu s normami IEC 62443-4-1 a ISO/SAE 21434 zaručujeme systematickou integraci kybernetické bezpečnosti do vývoje našich produktů od samého počátku.
Norma IEC 62443-4-1 je mezinárodní standard pro bezpečné vývojové procesy v oblasti průmyslové automatizace. Norma ISO/SAE 21434 stanovuje komplexní požadavky na kybernetickou bezpečnost v oblasti automobilového průmyslu, a to zejména pro ochranu datových sítí vozidel.
Tyto certifikace jsou důkazem trvalého závazku společnosti ifm poskytovat produkty, které jsou bezpečné, odolné a spolehlivé.
Životní prostředí a udržitelnost
Náš systém environmentálního managementu definovaný slovy „mysli globálně, jednej lokálně“ má pomoci zajistit budoucnost naší společnosti a je navržen tak, aby neustále zlepšoval ochranu životního prostředí.
Proto je dlouhodobě zavedený interní systém environmentálního managementu v německých výrobních závodech i v pobočkách v Essenu a Rosenheimu validován v souladu s EMAS a certifikován podle normy ISO 14001. Kromě toho jsou výrobní závody společností ifm prover s.r.l. a ifm efector s.r.l. v rumunském Sibiu rovněž validovány v souladu s EMAS a certifikovány podle normy ISO 14001. A závod ifm ecolink v Polsku je rovněž certifikován podle normy ISO 14001.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
„Zaměstnanci jsou největším bohatstvím každé společnosti.“ - v návaznosti na tento výňatek z naší firemní filozofie získaly naše německé pobočky ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh a ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland v roce 2023 certifikaci ISO 45001 od společnosti DQS pro náš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neustále se snažíme zlepšovat ochranu zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců. Usilujeme se o strategii nulové vize, tehdy o pracovní prostředí bez pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Programové prohlášení o lidských právech a životním prostředí
Náš závazek dodržovat lidská práva a povinnosti v oblasti životního prostředí.
Představenstvo skupiny společností ifm zveřejňuje toto programové prohlášení pro všechny společnosti skupiny ifm, aby dále upřesnilo naši firemní kulturu založenou na hodnotách a splnilo zákonné požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG).
Společnost ifm výslovně žádá všechny osoby, aby rizika či dokonce porušování lidských práv nebo ohrožení životního prostředí nepřehlížely, ale aby je aktivně hlásily. Přehled postupu při podávání stížností naleznete v jednacím řádu pro postup při podávání stížností podle německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG).
Sociální otázky a udržitelnost
- Vzhledem k současným požadavkům SEDEX již není možné, aby certifikované společnosti vydávaly potvrzení (certifikát) jako doklad o úspěšném absolvování auditu SMETA. Informace o auditu SMETA, který úspěšně proběhl v dubnu 2022, jsou však k dispozici přímo na platformě SEDEX prostřednictvím následujícího referenčního čísla ifm SEDEX:
Reference pracoviště: ZS1012178
Název pracoviště: ifm electronic gmbh
- Strategie HR: integrální součást celkové strategie společnosti
ifm uděleno:
Další certifikace a shody