• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Foodmag od ifm získal ocenění Red Dot Design Award

10.07.25

Průtokoměr SM Foodmag od společnosti ifm získal ocenění Red Dot Design Award 2025. Senzor pro potravinářský průmysl zaujme zkrácenou dobou nastavení a snadno čitelným displejem. Pro ifm jde o další úspěch v designové soutěži během krátké doby.

Nároky potravinářského a nápojového průmyslu jsou vysoké. Ve výrobních provozech platí přísné hygienické normy a náročné podmínky, aby byla zajištěna kvalita výrobků a bezpečnost spotřebitelů. Hygienický průtokoměr SM Foodmag byl speciálně vyvinut pro použití v tomto odvětví a stanovuje nové standardy: Díky intuitivnímu designu lze snímač uvést do provozu za méně než 20 minut. Základem pro to je stavový LED pásek a velký grafický displej. Společnost ifm kladla velký důraz na to, aby tvar a povrchové vlastnosti umožňovaly snadné čištění. To vše zaujalo porotu soutěže Red Dot Design Award, která letos udělila Foodmagu prestižní ocenění.

Ve vybrané společnosti

Red Dot Design Award je jedno z nejvýznamnějších ocenění v průmyslovém designu. Uděluje se od roku 1954. Společnost ifm již v minulosti několikrát uspěla: Produkty této automatizační společnosti se sídlem v Essenu byly oceněny již v letech 2014, 2016, 2018, 2020, 2023 a 2024, přičemž nejnovějším vítězem je tlakový senzor PQ Cube pro pneumatické aplikace. Teprve nedávno byla společnost ifm oceněna cenou iF Design Award za PQ Cube a software moneo Track & Trace.

Precizní zpracování a uživatelské prostředí

„SM Foodmag zaujme svým vynikajícím zpracováním a intuitivním uživatelským rozhraním, které výrazně zjednodušuje instalaci a monitorování procesů,“ uvádí porota Red Dot ve svém prohlášení. Není to náhoda. V ifm se design zohledňuje již od samého začátku vývoje. „Puristický design a zaměření na přenos informací prostřednictvím displeje a LED jsou nápadné a výstižné rysy,“ vysvětluje Martin Schmidt, senior průmyslový designér v oddělení průmyslového designu a inovační strategie ve společnosti ifm. SM Foodmag se tak z hlediska designu řadí k dalším produktům, jako je teploměr TCC a ultrazvukový senzor SU.

Předávání cen Red Dot Design Award se uskuteční 8. července v divadle Aalto Theatre v Essenu.