• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Kovozpracující a ocelářský průmysl v období proměn: pokrok díky technologiím

Kovozpracující průmysl tvoří páteř řady klíčových odvětví – od automobilového průmyslu přes letectví až po mikroelektroniku a mnoho dalších. Zahrnuje těžbu, zpracování a zušlechťování kovů, jako je měď, hliník či titan. V rámci tohoto odvětví se ocelářský průmysl zaměřuje na výrobu a zpracování oceli a železných slitin – klíčových materiálů pro stavebnictví, dopravu a strojírenství.

V ocelářském průmyslu jsou pro udržení mezinárodní konkurenceschopnosti klíčové faktory, jako je velmi vysoká provozní dostupnost a konzistentní zajištění kvality. Společnost ifm electronic, založená v roce 1969 v Essenu v srdci Porúří – kolébce uhlí a oceli – disponuje více než 55 lety rozsáhlých aplikačních zkušeností, které se nepřetržitě promítají do dalšího vývoje našich produktů. Dnes mají naši zákazníci v ocelářském průmyslu k dispozici robustní zařízení odolná proti nárazům i vibracím a určená pro provoz při vysokých okolních teplotách, na která se vztahuje pětiletá záruka – a ta mluví sama za sebe.

Společnost ifm electronic navíc podporuje své zákazníky v ocelářském průmyslu při jejich transformaci směrem k digitálně propojené výrobě – prostřednictvím senzorů a softwarových řešení, která shromažďují data ze strojů a zařízení a poskytují okamžitý přehled o jejich stavu, aby bylo možné v případě potřeby včas zahájit údržbu nebo výměnu strojních komponent. Díky tomu je ifm vaším technologickým partnerem na cestě k efektivnější a udržitelnější výrobě.

Řešení pro výrobu oceli a kovů

Společnost ifm nabízí inovativní technologie pro optimalizaci výrobních procesů:

Monitorování polohy materiálu

Radarové, laserové a infračervené senzory pro bezpečnou manipulaci s rozžhavenou ocelí a dalšími kovy.

Tepelné monitorování při zpracování oceli

Teplotní a průtokové senzory pro chlazení pecí a válcoven.

Monitorování chladicích, hydraulických a mazacích kapalin

Tlakové, hladinové a teplotní senzory pro metalurgické provozy.

Prediktivní údržba a bezpečnost zařízení

Systémy pro monitorování vibrací odhalují závady na obráběcích strojích v rané fázi a současně jsou propojeny s IIoT platformou moneo.


Typické aplikace

Ať už se jedná o extrémní teploty, vysoké mechanické zatížení nebo složité procesy – požadavky v sektoru kovovýroby a ocelářství jsou velmi rozmanité. Naše řešení v praxi ukazují, jak automatizační technologie ifm přispívají ke zvýšení efektivity, spolehlivosti procesů a digitalizaci.

It’s not automation until it’s orange.

Technologie inteligentních senzorů a digitální koncepty pro výrobní procesy zítřka. Navrhněte si vlastní automatizaci s řešeními od ifm.

2 140

Technicko-obchodní
konzultanti

140

Země: Distribuce
produktů/služeb

96,8 %

Dostupnost produktů
k datu požadovanému zákazníkem

169 000

Spokojení
zákazníci po celém světě