Jsou za námi vzrušující dny se zajímavými diskusemi o výzvách zítřka a současných řešeních orientovaných na budoucnost. Veletrh bauma od 7. do 13. dubna 2025 jsme si již pevně poznamenali do našeho kalendáře, ale především se těšíme, že do té doby budeme moci pokračovat v živé výměně názorů.
Pojďme se vzájemně inspirovat a určovat budoucnost mobilních strojů!
Veletrh bauma v Mnichově je předním světovým veletrhem stavebních, konstrukčních a těžebních strojů a nabízí těmto mezinárodním odvětvím společnou platformu orientovanou na budoucnost, která umožňuje přinášet ziskové inovace, přeshraniční výměnu a dalekosáhlé perspektivy. Na veletrhu bauma se seznámíte s produktovými inovacemi, technologickými novinkami a průmyslovými trendy.
ifm v Mnichově představí klíčové technologie pro Průmysl 4.0, komplexní portfolio řešení na míru a mnoho příkladů úspěchů z reálného života. Přijďte se inspirovat průmyslem budoucnosti.