Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Procesní připojení | závitové připojení M5 vnější závit |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Měřící element | 1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A) |
Montáž | Kontaktní senzor pro pevná tělesa |
Třída krytí | III |
---|
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 3 / 8; (podle DIN EN 60751) |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 11415,5 |
Hmotnost [g] | 38,7 |
---|---|
Pouzdro | šroubovací snímač |
Rozměry [mm] | M5 / L = 26 |
Označení závitu | M5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | 1,5 |
Procesní připojení | závitové připojení M5 vnější závit |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |