Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [l/min] | 0...40 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Hlídání chladící vody |
Teplota média [°C] | 5...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Provozní napětí [V] | 20...28 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 60 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (na výstup) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (škálovatelný) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah [l/min] | 0...40 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [l/min] | 0...48 |
Spínací bod SP [l/min] | 0,4...48 |
Zpětný spínací bod rP [l/min] | 0...47,6 |
Analogový počáteční bod ASP [l/min] | 0...32 |
Analogový koncový bod AEP [l/min] | 16...48 |
Šířka kroku [l/min] | 0,1 |
Teplotní gradient [K/min] | 200 |
---|---|
Přesnost (v měřícím rozsahu) | < ± 3 |
Doba odezvy [s] | 1 |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0...50 |
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Doba přemostění rozběhu; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka |
---|
Okolní teplota [°C] | 10...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | Mosaz; ABS; PA |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Červená zalévací hmota (2.1096.01); nerezová ocel (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 |
Zobrazení |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|