1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. ST0539

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

Hlídač proudění

SCK38ABAFNKG/PH

ST0539

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

  • ce
Ke stažení
Technische Details
Oblast nasazení
Média Kapalná média
Teplota média [°C] -25...80
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...36 DC
Proudový odběr [mA] < 45
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 20
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení NPN
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 400
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
Největší citlivost [cm/s] 3...60
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 15
Reakční doby
Doba odezvy [s] 1...10
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Potenciometr
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Materiály PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení R 3/8
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 11 x LED
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — ST0539-00 — 06.03.2003 —