Aplikace | Hlídání proudění; Hlídání teploty; Hlídání vodičů |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerance provozního napětí [%] | -5...10 |
Provozní napětí [V] | 90...240 AC |
Max. příkon [VA] | 4 |
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10...80; (nastavitelné (pevné odpory svorky 22-23)) |
Počet kanálů | 1 |
Chování v případě poruchy | Při podnapětí odpadnou všechna relé; rozsvítí se LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" |
---|---|
Elektrické provedení | relé |
Zatižitelnost kontaktů | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Spínací funkce hlídání tlaku | Relé je při proudění a během přípravné zpožďovací doby přitaženo. |
Spínací funkce hlídání teploty | relé odpadne při překročení teploty |
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče | relé odpadne při přerušení vodičů nebo při zkratu |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Doba odezvy [s] | < 3 |
---|
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
---|---|
Volba kapalina / plyn | drátový můstek; stav při dodání: monitorování kapalin.; pro monitorování plynů: svorky 23 / 24. |
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
Oblast teplot [°C] | 40...120 |
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu [K] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 20 |
MTTF [let] | 168 |
---|
Hmotnost [g] | 248 |
---|---|
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
Rozměry [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující |
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Konektor Combicon: |
---|