1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. SF3415

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12XBK/US

SF3415

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

Ke stažení
Technische Details
Oblast nasazení
Média Kapalná média; agresivní média
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Kapalná média
Teplota média [°C] 5...70
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0200
Měřící / nastavovací rozsah
Kapalná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 0...60
Největší citlivost [cm/s] 3...40
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 7
Reakční doby
Doba odezvy [s] 2...20
Kapalná média
Doba odezvy [s] 2...20
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data
Pouzdro Typ závitu
Materiály keramika (99,9 % Al2 O3)
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3)
Procesní připojení 1/2 - 14 NPT
Příslušenství
Příslušenství (dodávané)
Těsnění: 1, PTFE
Upozornění
Upozornění
k utěsnění použijte spoludodané těsnění PTFE.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; Maximální délka kabelu: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — SF3415-00 — 15.12.2004 —