Procesní připojení | G 1/2 |
---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Krytí | IP 67 |
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | G 1/2 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|