Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
---|
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Média | Kapalná média; Plynná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m |
---|