Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení 1" NPT DN25 |
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
---|---|---|---|---|
Média | Provozní tlakový vzduch | |||
Pozor na média |
|
|||
Teplota média [°F] | 32...140 | |||
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | |||
Odolnost proti tlaku [psi] | 232 | |||
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 16 |
Provozní napětí [V] | 19...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,5 |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; pulzní signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (na výstup) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Impulzní výstup | Čítač spotřebovaného množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Analogový počáteční bod ASP |
|
||
Analogový koncový bod AEP |
|
||
Šířka kroku |
|
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
V krocích po | 0,020...1000 scf |
Délka impulzu [s] | 0,045...2 |
Měřící rozsah [°F] | 32...140 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [°F] | 32...140 |
Opakovatelnost [% z měřené hodnoty] | ± 1,5 |
---|---|
Přesnost (v měřícím rozsahu) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (třída 141 /; třída 344; podmínky: instalace podle DIN ISO2533; zabudování do potrubí: DN25) |
Přesnost [K] | ± 2; (u proudění média v mezích měřícího rozsahu proudění) |
---|
Doba odezvy [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP v krocích [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Parametrizační možnost | Hlídání proudění; čítač množství; Předvolbový čítač; hystereze / okénko; spínač / rozpínač; proudový/impulsní výstup; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka |
---|
Okolní teplota [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladovací teplota [°F] | -4...185 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 227 | ||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Hmotnost [g] | 1979,5 |
---|---|
Materiály | PBT-GF20; NBR; PC; nerezová ocel (1.4306 / 304L); PTFE; Mosaz povrstveno; Hliník kryt povrstven práškem |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4306 / 304L); FKM; Keramika Sklem pasivováno; PEEK GF30; Polyester; Hliník |
Procesní připojení | závitové připojení 1" NPT DN25 |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|