Měřící rozsah [l/min] | 4...100 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 |
Média | Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky |
---|---|
Teplota média [°C] | -10...100 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 25 |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 2,5 |
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupní signál | analogový signál |
---|---|
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah [l/min] | 4...100 |
---|
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty] | 1 |
---|---|
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
Doba odezvy [s] | < 0,01 |
---|
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -15...80 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 778 |
Hmotnost [g] | 1297,6 |
---|---|
Materiály | Mosaz chemicky poniklováno; PP; nerezová ocel (1.4404 / 316L); Hliník Eloxováno; PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); Mosaz; Mosaz chemicky poniklováno; PP; PPS; O kroužek: FKM |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 |
Počet mechanických sepnutí | 10 millionů |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Upozornění | Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra! | ||
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
Ztráta tlaku
|
|
---|