Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [psi] | 0...5000 |
Procesní připojení | závitové připojení 7/16" - 20 UNF Vnitřní závit |
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Podmíněně vhodný pro | U plynných médií je rozsah použití omezen na max. 25 bar. |
Teplota média [°C] | -25...70 |
Min. destrukční tlak [psi] | 14000 |
Odolnost proti tlaku [psi] | 8500 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Provozní napětí [V] | 102...132 AC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20 |
Třída krytí | I |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,35 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 10 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící rozsah [psi] | 0...5000 | |
---|---|---|
Spínací bod SP [psi] | 250...5000 | |
Zpětný spínací bod rP [psi] | 150...4900 | |
V krocích po [psi] | 50 | |
Poznámka k hysterezi |
|
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] | < ± 2,0 |
---|---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | < ± 0,25; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,3 |
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; nerezová ocel (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | FKM; Keramika; nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení 7/16" - 20 UNF Vnitřní závit |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |
---|