1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. PN3226

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

Nahrazeno: PN2226 – Srovnání produktu: PN3226 / PN2226

Tlakový senzor s displejem

PN-003PRBN14-KFPKG/US/ /V

PN3226

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

  • ce
  • cul
Ke stažení
Technische Details
Oblast nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Odolnost proti tlaku [psi] 290
Min. destrukční tlak [psi] 725
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC
Proudový odběr [mA] < 60
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,2
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [psi] 0...30
Spínací bod SP [psi] 0,3...30
Zpětný spínací bod rP [psi] 0,1...29,8
V krocích po [psi] 0,2
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] < ± 1,5
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] < ± 0,25; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] < ± 1,0
Teplotní drift na 10 K < ± 0,3
Reakční doby
Spínací frekvence pro danou dobu odezvy jednoho výstupu
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
$Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Doba odezvy [ms] při kolmém nárůstu tlaku; Spínací bod (SPx) = 70 %; zpětný spínací bod (rPx) = 30 %
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Programovací tlačítko
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; nerezová ocel (1.4301 / 304)
Materiál, který je v kontaktu s médiem FKM; Keramika; nerezová ocel (1.4305 / 303)
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení 1/4 NPT vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav LED, červená
Funkční signalizace 7-segmentový LED displej
Měřené hodnoty 7-segmentový LED displej
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — PN3226-00 — 06.06.2003 —