You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. PM2664

Vazební tlakový senzor

PM2664

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

Vazební tlakový senzor

PM2664

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: PM2654 Srovnání produktů: PM2664 / PM2654 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit
Oblast nasazení
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Média tekutá a viskózní média
Teplota média [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. destrukční tlak
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Odolnost proti tlaku
50 bar 725 psi 5000 kPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 14...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Analogový startovací bod
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analogový koncový bod
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
V krocích po
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reakční doby
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost Nulový bod; rozpětí
Rozhraní
Komunikační rozhraní EPS
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; PBT
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4435 / 316L); PTFE na keramickém substrátu; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit
anzeigen-bedienelemente
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A