Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...1 |
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl |
---|---|
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Min. destrukční tlak [bar] | 30 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 10 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Bez mrtvého prostoru | ano |
Provozní napětí [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah [bar] | 0...1 |
---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | < 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] | < ± 1,0; (včetně chyb linearity, nulového bodu a pnutí (nastavení mezního bodu)) |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,3 |
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 3 |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | PA; PBT; nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Keramika; PTFE; nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|