You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. PI2953

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI2953

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI2953

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: PI2993 nebo PI7993 Srovnání produktů: PI2953 / PI2993 / PI7993 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • fda
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 3/4 vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Montáž otočné pouzdro 350°
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. destrukční tlak
200 bar 2900 psi 20 MPa
Odolnost proti tlaku
100 bar 1450 psi 10 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC
Proudový odběr [mA] < 60
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,2
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný 1:4)
Maximální zátěž [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogový napěťový výstup [V] 0...10; (škálovatelný 1:4)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Spínací bod SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Zpětný spínací bod rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Analogový startovací bod
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analogový koncový bod
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
V krocích po
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 3
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...4
Tlumení analogového výstupu dAA v krocích [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 3/4 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, červená
Funkční signalizace 7-segmentový LED displej
Měřené hodnoty 7-segmentový LED displej
Zobrazovací jednotka bar; psi; MPa
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno