Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|
Provozní napětí [V] | 12...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. příkon [VA] | 1,1 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 630 |
Elektrické provedení | PNP | |
---|---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) | |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 | |
Kontrolní výstup správné funkce | ano | |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 200 | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 | |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2700 | |
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz] |
|
|
Ochrana proti zkratu | ano | |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný | |
Ochrana proti přetížení | ano | |
Časové funkce [s] | 0,001...0,1 |
Snímací vzdálenost [m] | < 3,8; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | 0...300; (Reflexní světelný snímač) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Parametrizační možnost | automatické a manuální nastavení spínacího bodu; logická funkce A, NEBO; druhý spínací bod |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 457 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 79,8 x 66,4 x 70,7 |
Počet kanálů | 2 |
Připojení světlovodného vlákna | FE-11 / FT-11 |
Materiály | pouzdro: ABS; okno displeje: PMMA; LED okénko: SEPS; víčko: litý zinek Pokryto umělou hmotou (PA) |
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronický zámek | ano |
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|