Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 10,5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 10,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 15 |
Max. zbytkový proud [mA] | 6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 35 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Snímací vzdálenost [m] | < 0,3 |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | < 70 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 309 |
Hmotnost [g] | 122,5 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Označení závitu | M30 x 1,5 | |
Materiály | PBT; PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5 |
---|
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|