Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Pouzdro | Kruhový |
Rozměry [mm] | 32 x 25 x 20 |
Pracovní princip | bistabilní |
---|
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Proudový odběr [mA] | hodnota pro směr pohybu A : < 1,2; hodnota pro směr pohybu B : > 2,1 |
Třída krytí | III |
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Měřící kulička (průměr) [mm] | 6 |
---|---|
Max. rychlost projíždění [m/s] | 10 |
Hystereze [mm] | 2 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 67 |
Osvědčení | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX označení | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
MTTF [let] | 1261 |
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 90 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 65 |
Hmotnost [g] | 47,2 |
---|---|
Pouzdro | Kruhový |
Rozměry [mm] | 32 x 25 x 20 |
Vnitřní průměr [mm] | 15 |
Materiály | PA 12-GF30 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|