Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 60; (vztaženo na magnet M 4.0) |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 100 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 60; (vztaženo na magnet M 4.0) |
---|---|
Citlivost reakce [mT] | 1,2 |
Hystereze [% z Sr] | 1...10 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...75 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...75 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1401 |
Hmotnost [g] | 28,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | pouzdro: Nerezová ocel; aktivní plocha: Nerezová ocel; LED okénko: PA |
Utahovací moment průchodky [Nm] | 11 |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 11 Nm |
---|