Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 3...20 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 13; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 40 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 3...20 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 20 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...16,2 |
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Zvýšená odolnost proti rušení | ano; (zvýšená odolnost proti rušení (při HF vedené po vodičích)) |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 739 |
Hmotnost [g] | 429,8 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|