Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 22 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 10 |
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
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 22 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...17,82 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | 0...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1134 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Hmotnost [g] | 100,1 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK přírodní; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | 80 |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|