Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 10 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...12,15 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1083 |
Hmotnost [g] | 149,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PBT bílá; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | 80 |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|