Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost |
---|---|
Aplikace | pravidelné čisticí procesy |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
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
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 600 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,48 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní teplota [°C] | 0...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1727 | ||||||||||||
Certifikát UL |
|
Hmotnost [g] | 270,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|