Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy; Zvýšená spínací vzdálenost |
---|---|
Aplikace | Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("omezené napájení napětí / proud" podle UL) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 2 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 400 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,48 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||
MTTF [let] | 899 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Hmotnost [g] | 86,42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | ||||
Způsob vestavby | vazební vestavba | ||||
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Označení závitu | M18 x 1 | ||||
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem | ||||
Utahovací moment [Nm] | viz. návod k obsluze | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|