Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Provozní napětí [V] | 15...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (lineární; spád: 2,22 mA/mm; pro čelní přiblížení a pro cíl vyrobený z měkké oceli: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah [mm] | 0,8...8 |
---|
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Odchylka od charakteristiky na analogovém výstupu [%] | ± 1 %; (z IA max) |
Opakovací přesnost [%] | ± 1 %; (z IA max) |
Doba odezvy [ms] | < 10 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
MTTF [let] | 952 |
---|
Hmotnost [g] | 79,06 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; chování podle ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm² |
---|