Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) | |
---|---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) | |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 | |
Spínací frekvence DC [Hz] | 600 | |
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz] |
|
|
Ochrana proti zkratu | ano | |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací bod IO-Link [mm] | 0,7...3,51; (parametrizovatelný) |
---|---|
Měřící rozsah IO-Link [mm] | 0,375...3,75 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4 | |
---|---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 | |
Poznámka k hysterezi |
|
|
Odchylka od charakteristiky IO-Link [%] | ± 2; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) | |
Opakovací přesnost [%] | ± 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) | |
Teplotní koeficient [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Teplotní posun (drift) | ± 10 %; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu) |
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,2 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | čítač spínacích cyklů; počítadlo cyklů zapnutí; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; tag specifický pro aplikaci | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||
MTTF [let] | 602 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Hmotnost [g] | 28,3 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|