Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost |
---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...0,8 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,3 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,1 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou) |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1376 | ||||||||||
V ceně obsahuje software | ano | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Hmotnost [g] | 18,6 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT oranžová; LED okénko: PPSU; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Utahovací moment [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|
Montáž
|
|
---|