Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 30...120 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | 180 x 210 x 68 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
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
Spínací frekvence DC [Hz] | 3 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 30...120 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 120 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | < 15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 1582,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Způsob montáže | s montážní podložkou |
Rozměry [mm] | 180 x 210 x 68 |
Materiály | pouzdro: PBT; Montážní destička: Hliník Eloxováno |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|